Dybde innvendig profil, DYPP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dybde innvendig profil, DYPP
The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Beskrivelse: DIP profilsystemet er en 40 mm bred og 25 mm høy profil, som kan monteres i skapets dybde. Den kan også benyttes i kombinasjon med CLPF og CLPK profilsystem. Profilen har 2 rader med hullmønster for burmutter og for selvgjengende skruer. DIP profilene er ikke kompatible med dybdejustering av montasjeplaten.
- Materiale: Zink belagt stål.
- Pakning: 4 profiler inkludert festematriell.
Spesifikasjoner
Tykkelse
1.5mm
Tykkelse
16ga
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.