Dybde innvendig profil for HDW, DIPH
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dybde innvendig profil for HDW, DIPH
DIPH-profilsystemet er en 40 mm bred og 25 mm høy profil som skal monteres på sidene og bunnen av skap i HDW-serien. Den har to rader med hullmønster og kan brukes i kombinasjon med CLPK- og CLPF-profiler. Ingen bearbeiding er nødvendig.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Beskrivelse: DIPH-profilsystemet er en 40 mm bred og 25 mm høy profil som skal monteres på sidene og bunnen av skap i HDW-serien. Den har to rader med hullmønster og kan brukes i kombinasjon med CLPK- og CLPF-profiler. Ingen bearbeiding er nødvendig.
- Pakning: Fire profiler, inkludert festetilbehør.
- Materiale: Sinkbelagt stål.
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Sinkbelagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.