Din skinner, PP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Din skinner, PP
En DIN-skinne som kan skjæres til ønsket størrelse. Den forenkler både innkjøp og montering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: I henhold til EN 60715.
- Materiale: Galvanisert stål.
- Pakning: 15 x 2 m.
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
- Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
Spesifikasjoner
Overflate
Galvanisert
Materiale
Stål
Hullantall
18
Hulldiameter
0.2in min
Hulldiameter
5.2mm min
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.