Svingrammer i full høyde, ESFC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Svingrammer i full høyde, ESFC
En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19” komponenter som gjør det mulig å åpne venstre og høyre side. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-formet rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Standard utstyrt med 130° hengsler. Kan også monteres på siden av 600 mm dype gulvskap. For kombinerbare stålskap bruker du tverrgående støttestenger ESFB i kombinasjon med VBD om nødvendig. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.
- Maks last: 1800N, leveres med selv posisjonerings enhet.
- Lås: To 3 mm dobbel-bit lås.
- Materiale: Zinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.
- Pakning: 1 svingramme med hengsler.
- Monterings krav: ESFC for 600 mm, 800 mm, 1000 mm og 1200 mm brede MultiFlex skap. Legg til ESFB for montering i et MultiFlex skap.
Spesifikasjoner
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.