Høydeprofiler, HP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Høydeprofiler, HP
For enkel montering av telequick-plater og DIN-skinner i skapets fulle høyde. Justerbar dybde.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Vertikale profiler med 25mm hullmønster, til støtte for DIN-skinner og tilpassede telequick-monteringsplater. Justerbar i dybden i trinn på 25mm.
- Materiale: 2mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.