Hengsler, DSHI
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hengsler, DSHI
Dekselet kan raskt åpnes, og det er ingen risiko for å miste det når du har disse hengslene på koblingsboksen.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Ved hjelp av dette tilbehøret kan dekselet hengsles. Bruk av verktøy er nødvendig.
- Materiale: Polykarbonat.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: Sett med 2 hengsler med monteringsutstyr.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.