Hengsler, HHI-A.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hengsler, HHI-A.
Dekselet kan raskt åpnes, og det er ingen risiko for å miste det med disse hengslene på koblingsboksen i aluminium.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Ved hjelp av dette tilbehøret kan dekselet hengsles. 150° åpning. Bruk av verktøy er nødvendig.
- Materiale: Aluminium.
- For boks: HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
- Pakning: Sett med 2 hengsler i HHI2, og 3 hengsler i HHI3. Monteringsutstyr medfølger.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Spesifikasjoner
Materiale
Aluminium
Overflate
Kvern
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.