Marshallplater, MM.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Marshallplater, MM.
Sammenkoblingsplaten er enkel å montere, og den skaper en atskillelse og gjør det enkelt å montere koblinger.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Tilkoblingsplate mellom to skap, eventuelt til bruk i kombinasjon med en hevet sidedør (DNSR). Hullmønstre for 24 bens koblinger. Med MMG dekselplater, kan de tilpasses til 16 bens koblinger. Monteres med CCJ06 brakettpakke.
- Materiale: 2mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 stk.
- Monterings krav: Legg til CCJ06. Legg til hevet sidedør DNSR for dekking og beskyttelse av koblingen. Legg til dekkeplater MMG for ubrukte utskjæringer eller for tilpasning til ulike koblingsstørrelser.
Spesifikasjoner
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Overflate
Belagt
Materiale
Sink
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.