Modulære systemrammer for kraftdistribusjon, MSMSMSMSMSF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Modulære systemrammer for kraftdistribusjon, MSMSMSMSMSF
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: To vertikale profiler, som kan brukes både til frontdeksler og montering av komponenter. En kostnadseffektiv løsning for panelbyggere som reduserer montasjetiden, og som gjør det mulig å montere på utsiden av skapet. Nyttig høyde for frontdeksler er, Høyde - 150 mm.
- Materiale: 2 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 sett.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
Spesifikasjoner
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Farge
Lys grå
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Fargekode
RAL 7035
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.