Skjermhylle, SHM
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skjermhylle, SHM
Hylla kan justeres i høyden, og ved hjelp av et sett med klemmer kan den sørge for at skjermer står stødig på plass når de monteres på hylla. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Monteres direkte på skaprammen. Leveres med sett med klemmer for å holde skjermen på plass.
- Materiale: 2mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 hylle med monteringsutstyr.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Spesifikasjoner
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Materiale
Stål
Overflate
Sinkbelagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.