Monteringsramme, UMF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsramme, UMF
Modulkomponenter kan monteres på forhånd, og rammen kan justeres til ønsket dybde, slik at den f.eks. kan romme større utstyr.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For enkel montering av komponenter for DIN-skinne. DIN-skinnene er justerbare i høyden.
- Materiale: Galvanisert stål.
- Levering: Vertikale profiler, forsterkede DIN-skinner, støttebraketter og monteringsutstyr.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Spesifikasjoner
Overflate
Galvanisert
Materiale
Galvanisert stål
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.