Delvis høyde svingrammer, SFCP
Delvis høyde svingrammer, SFCP
En svingramme i delvis høyde for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Svingramme i delvis høyde for 19" komponenter, tillater venstre- og høyreåpning. Kan brukes i stål veggskap og gulvskap, kombinerbare og kompakte stål skap. Solid, S-formet rammeprofil utstyrt med 19" hullmønster i front og bak.
- Lås: En 3 mm DIN-lås.
- Materiale: 2 mm zinkbelagt stål.
- Pakning: 1 svingramme med hengsler.
- Monterings krav: Montering i stål veggskap krever SFBP, tverrgående støtte i kombinasjon med AVB, montasjeprofiler. Montering i stål kombinerbare gulvskap krever SFBP, tverrgående støtte. Justerbare i dybden i kombinasjon med CLPK profiler.
Spesifikasjoner
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.