Plastplater, EHTC
Plastplater, EHTC
FL21-plastflensen er en fleksibel løsning for kabelhåndtering, og bør monteres direkte på skapet rett etter at det har blitt bearbeidet, eller ved å bruke en adapterflensplate og standard verktøy. Dette reduserer arbeidskostnader.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Kabelgjennomføringsplater passer for gjennomføring av kabler såvel som forskjellige typer av rør. For installering direkte til adapter kabelgjennomføringene AFA. Se avsnitt for kabelhåndtering.
- Materiale: Forskjellige typer av polymeer forsterket med en stål plate. Halogen fri, og UV bestandig.
- Tetthetsgrad: I samsvar med IP 65.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 stk. med monterings tilbehør.
Spesifikasjoner
Tykkelse
3mm
Tykkelse
11ga
Farge
Lys grå
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Fargekode
RAL 7035
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.