Profiler for kabelinnføring, SCE
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Profiler for kabelinnføring, SCE
Denne klikk på-seksjonsprofilen har en forhåndsmontert pakning som forsegler tomrommet rundt kabler lagt mellom bunnplatene. Dette opprettholder skapets beskyttelsesgrad.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For tetting av kabelinnføringen mellom flensplatene. Danner en tett forsegling rundt kablene og fyller igjen åpninger for å hindre at støv trenger inn. Skummet er forhåndsfestet i seksjonsprofilen som enkelt kan monteres i bunnplatene takket være klikkfestet. Et alternativ til pakningssettet BG01 for bunnplate.
- Materiale: Stangpresset PVC-seksjonsprofil. Pakning: klebende skum med tverrsnitt på 30 x 25 mm.
- Pakning: Ett sett bestående av to seksjonsprofiler med skumgummi med klikkfeste.
Spesifikasjoner
Tykkelse
1.2mm
Tykkelse
18ga
Farge
Svart
Materiale
PVC
Overflate
Glatt og matt
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.