Sidemontert kjøler, WAL
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sidemontert kjøler, WAL
nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.
Bransjestandarder
UL/cUL listed; file SA6453
CE
IP55
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Luftkjølt kjøler som gir væskekjøling til batterier i lagringssystemer for batterienergi
- 14 kW kjølekapasitet
- Komponenter med variabel hastighet for høy effektivitet
- Nøyaktig temperaturkontroll av væsker
- Bredt omgivelsestemperaturområde
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.