Sidemonteringsstenger, CMB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sidemonteringsstenger, CMB
Disse profilene beskytter skapet ved transport og montering, og hjelper med å hindre at skapet får ytre skader.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: For montering av kabler, kabelveier osv. i skapets dybde eller bredde.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 20 profiler med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Tykkelse
2mm
Tykkelse
14ga
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.