Syspend 180-Max utskifting maskinvaresett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Syspend 180-Max utskifting maskinvaresett
Erstatningsutstyrssettet inkluderer reservedeler som er nødvendige for Syspend 180 Max-systemet.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- 1 lock actuator
- 1 lever clamp
- 1 coupling gasket
- 2 flat small gaskets
- 4 M6 allen head screws
- 4 M6 lock washers
- 12 M10 headless set screws
- 1 flat large gasket
- 6 M12 headless set screws
- .5 meters of 3mm cord gasket
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.