Syspend 281-Max basekobling
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Syspend 281-Max basekobling
Syspend 281-Max Base Coupling attaches the enclosure directly to a horizontal surface. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.