Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300047_18803 Product Photo Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Syspend 281-Max Intermediate Joint

Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Ressurser Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.