T-serien Compact
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
T-serien Compact
T-serien kompakte utendørs klimaanlegg gir et kompakt fotavtrykk for å minimere eiendommer og maksimere kapasiteten. Deres diskrete design hjelper dem med å gli inn i robuste fabrikkmiljøer eller utendørsmiljøer. Hver enhet er utstyrt med korrosjonsbestandige komponenter, kompressorvarmere og trykkontroller for optimal utendørs ytelse.
Bransjestandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Kompakt fotavtrykk for å minimere eiendom og maksimere kapasiteten
- Modeller for 115, 230 og 460 VAC-strøminngang
- Utendørs modell driftstemperaturområde fra -40 F/-40 C til 131 F/55 C.
- UL-oppført for å spare kunder tid og penger med byrågodkjenninger (noen modeller UL anerkjent)
- Lakkert galvanisert eller rustfritt stål platemetalldeksel for robuste fabrikk- og utendørsmiljøer
- Pålitelig mekanisk termostat på kapslingssiden av enheten
- Doble luftflyttemaskiner på kondensatorsiden for ytelsesredundans
- Vaskbart, gjenbrukbart nettfilter i aluminium beskytter spoler for maksimal kjøleytelse
- Utvendig og fullt innfelt monteringsalternativer på mange modeller
- Enkel montering av flenser for enkel installasjon
- Alle enheter funksjonelt testet før frakt
- Standard utendørs klimaanlegg modeller inkluderer: Termostat, korrosjonsbestandige komponenter, feilbryter, kompressorvarmer, trykkontroll, innkapslingsvarmer og R134A kjølemiddel
- Montering maskinvare, pakninger og brukermanual innredet med enheten
- Post T150116G120 er bare til innendørs bruk
Spesifikasjoner
Tykkelse
1.21mm
Tykkelse
18ga
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.