Vortex-kjøler, BP
Vortex-kjøler, BP
Denne Vortex-kjøleren, BP, kjøleren er enkel å installere, har ingen bevegelige deler og er vedlikeholdsfri. I tillegg til kjøling reduserer den også den relative fuktigheten i skapet den er montert på. Denne Vortex-kjøleren er en ideell løsning for å hindre overoppheting i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Kompakt, driftsikker og lavkost alternativ for å kjøle og rense skap. Den produserer kald luft fra komprimert luft, med ingen bevegelige deler. Lett monterlig gjennom en standard elektrisk utsparring gjør denne løsningen spesielt passende for installasjon, selv når skapet allerede er ute i feltet. For en kontinuerlig Vortex opererasjon, blir relativ fuktighet inni skapet holdt under 45%, ingen fuktig kondens inni skapet (skapet må være tett). På de fleste type 4 og 4X enheter er en lyddemper inkludert, for å minimere støy. Enhetene må installeres vertikalt for å opprettholde IP graden.
- Materiale: NEMA 12: aluminium NEMA 4X: rustfrit stål HT: rustfrit stål.
- Tetthetsgrad: Avhengig av model: IP 66 | TYPE 4X.
- Pakning: Vortex kjøler med monterings tilbehør.
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
Spesifikasjoner
Overflate
Børstet
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.