Veggmonteringsbraketter, UWMB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Veggmonteringsbraketter, UWMB
Skapet kan enkelt monteres der det skal uten at du trenger innvendig tilgang. Brakettene er motstandsdyktige mot rust, noe som er nyttig i tøffe miljøforhold.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Festebaketter for veggmontering av UCP-skap. Gir klaring på 20 mm mellom skapet og veggen.
- Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.