Nytt seismisk sone 4-klassifisert tilbehør lagt til den globale IEC-porteføljen, tilgjengelig som hyllevare
For kunder med bruksområder i miljøer med størst risiko for jordskjelv og kraftige vibrasjoner, har nVent lagt til nytt hyllevaretilbehør i den globale nVent HOFFMAN IEC-klassifiserte kabinettporteføljen.
Nye forsterkingssett (SBK-serien) laget av galvanisert stål og solid sokkelbase (PSB-serien), er nå tilgjengelig for standard MCS-kabinetter. De oppfyller kravene til Telcordia GR-63-CORE Zone 4, noe som gjør at kabinettet tåler vibrasjoner med akselerasjoner på opptil 1,6 g i alle retninger.
- SBK-Z4-serien forsterker kabinettrammen, og stiver opp baksiden og siden av kabinettet med sitt tverrstangdesign.
- PSB-Z4-serien tilfører høyde, praktisk kabelhåndtering og stivhet.
Seismiske løsninger anbefales for bruk i Telcordias seismiske soner, kraftverk, jernbaner og flyplasser der vibrasjoner og annen bevegelse kan overbelaste utstyrsramme, komponenter og tilkoblinger.
Finn ut mer om det nye seismiske Zone 4-klassifiserte tilbehøret: