Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Seismisk

Seismisk

SEISMISKE BRUKSOMRÅDER

05 Antisismicos.jpg

Løsninger som er tilpasset for å omslutte og beskytte teknologiske systemer mot seismiske hendelser

  • Stativer og kabinetter som er konstruert med overlegen styrke og stivhet for å beskytte drifts- og kommunikasjonsutstyr i tilfelle jordskjelv, eller der det forekommer vibrasjoner og andre bevegelser.
  • Bruk av seismiske løsninger anbefales ikke bare i områder der det er fare for jordbevegelser, men også der kritisk utstyr utsettes for vibrasjoner og andre bevegelser som kan overbelaste utstyrets rammeverk, komponenter og tilkoblinger.
  • Kraftverk, jernbaner og flyplasser er eksempler på bruksområder der det forekommer bevegelser eller vibrasjoner som ikke er relatert til seismisk aktivitet.
  • Bransjestandarder, krav og samsvar for stativer og kabinetter: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), byggetillatelse fra Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) med forhåndstillatelse fra Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587

PRODUKTER

SEISMISKE KABINETTER

Seismisk frittstående kabinett med dobbel tilgang, Type 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideelt der tilgang foran eller foran og bak er nødvendig. Disse Type 4-kabinettene har solid universalkonstruksjon med 19-tommers stativvinkler for å støtte utstyr. Disse kabinettene er ideelle for oppbevaring og beskyttelse av nettverk og kommunikasjon mot støv, væske og seismiske hendelser.

Seismisk frittstående kabinett med dobbel tilgang, Type 3R 4 4X 12

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideelt der tilgang foran eller foran og bak er nødvendig. Disse kabinettene har en solid konstruksjon i ett stykke og inkluderer 19-tommers hyllevinkler for å hjelpeutstyr. Disse kabinettene er ideelle for å huse og beskytte nettverks- og kommunikasjonsutstyr mot rust, væske og seismiske hendelser. De 36-tommer brede modellene har integrert, vertikal kabelstyring som støtter kobber- og fibernettverkskabler.

ProLine G2, industrielle seismikkpakker

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

ProLine G2s industrielle seismikkpakker fra nVent HOFFMAN er fullt konfigurerte løsninger som tåler seismisk aktivitet i sone 4 med en panelbelastning på 454 kg uten at det svekker strukturell integritet eller funksjonell ytelse. For enkelhets skyld inkluderer ett delenummer en ramme, en solid enkeltdør, nøkkellåshåndtak, solid topp, solid bakdeksel, solide sidedeksler, komplett monteringspanel, pakningsplate, 100 mm helt forseglet sokkel, løfteøyer og en rekke andre strukturelle komponenter. Merk: kontakt fabrikken for spørsmål om spesifikke bruksområder.

STATIVER OG KABINETTER

Seismisk stativ med åpen ramme og 2 stolper

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Seismiske stativer med åpen ramme og 2 stolper er utviklet for bruksområder som er utsatt for vibrasjoner og seismisk aktivitet, og kabelstyringen er integrert i en helsveiset, kraftig stålramme. Stativene brukes i kommunikasjonsdatasentre og telekommunikasjonsrom, og kan kobles sammen med standardstativer med 2 eller 4 stolper for å utvide eksisterende systemer.

Seismisk stativ med åpen ramme og 4 stolper

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Seismiske stativer med åpen ramme og 4 stolper kombinerer monteringssikkerheten til et kabinett med tilgjengeligheten til et stativ. Disse stativene med justerbar dybde brukes i kommunikasjonsdatasentre og telekommunikasjonsrom som er utsatt for seismisk aktivitet eller vibrasjoner. De støtter dypere og tyngre nettverksutstyr og kan kobles sammen med standardstativer med 2 stativer eller andre stativer med 4 stolper for å utvide eksisterende systemer.

Seismisk kabinett

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Seismiske kabinetter beskytter LAN- og WAN-nettverksutstyr, servere og telefon-/talepostutstyr under seismisk aktivitet i sone 4, og er også ideelle for bruk i områder med mye vibrasjoner eller høy belastningskapasitet.

SEISMISK TILBEHØR

Panelsett for seismisk stativ

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Brukes under konvertering av et standard frittstående kabinett til et seismisk frittstående kabinett. Stativpaneler gjør det mulig å installere stativmontert utstyr i 36 tommer brede kabinetter.

Sammenføyningssett for seismisk kabinett

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Gjør det mulig å koble sammen to nettverkskabinetter. Krever fjerning av sidedeksler på begge sammenføyde kabinetter. Brakettene brukes parvis. Inkluderer åtte braketter og monteringsutstyr.

Monteringssett for seismisk panel

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Sett med to panelstøtter som installeres i kabinettet. Bruk monteringsutstyr som er vedlagt i disse settene for å montere fulle paneler.