Core Network
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Kolor
- Głębokość
- Materiał ramy
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Materiał okładziny
- Wysokość stojaka
- Wykończenie
- Kolor ramy
- Wysokość
- Długość
- Typ blokady
- Materiał
- Montaż
- Liczba opakowań
- Kod koloru ramy
- Kod koloru
- Kolor okładziny
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stojaka
- Gniazda przełączane
- Kod koloru okładziny
- Szerokość
- Szerokość
- Prąd znamionowy
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie z przodu
- Wykończenie z tyłu
- Obciążenie statyczne
- Obrabiane krawędzie
- Zgodność z
- Napięcie zasilania
- Napięcie nominalne
- Podawanie płynu chłodzącego
- Obciążenie statyczne
- Obciążenie dynamiczne
- Obciążenie dynamiczne
- Jednostki stojaka
- Typ pomiaru
Produkty | 187 Wyników (1182 artykuły)

Przełącznik bezpieczeństwa modułów dystrybucji zasilania
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Moduły dystrybucji zasilania zgodnie z DIN 43880, wyłącznik bezpieczeństwa FI, 16 A, 30 ma

Przewód sieciowy
Kabel SCHROFF Mains zapewnia praktyczne, uniwersalne mocowanie z możliwością mocowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kabel sieciowy, IEC C14 do C13, 2.5 m, czarny
Przewód sieciowy, SCHUKO/UTE zgodnie z IEC C13-kątowy, 2.5 m szary
Przewód sieciowy, SCHUKO/UTE zgodnie z IEC C13, 2.5 m, czarny
Kabel sieciowy, BS zgodnie z IEC C13, 2.5 m, czarny
Przewód sieciowy, USA zgodnie z IEC C13, 2.5 m, czarny
Przewód sieciowy, SCHUKO/UTE zgodnie z IEC C13, 2.5 m, szary
Kabel sieciowy, IEC C14 do C13, 0.5 m, czarny
Kabel sieciowy, IEC C14 do C13 m, czarny

Wyłącznik automatyczny modułów dystrybucji zasilania
Wyłącznik GFCI solidny, chroniący przed awariami podłoża, zapewniający pełną ochronę.


Skrzynka rozdzielcza 19"
Skrzynka rozdzielcza służy do przechowywania PDU, które bezpiecznie rozprowadzają energię elektryczną ze źródła zasilania do urządzeń w obwodzie.

Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON
Szyna zbiorcza SCHROFF jest przeznaczona do dystrybucji energii o wysokim natężeniu, mieszczącej się wewnątrz rozdzielnic, płyt panelowych i obudów magistrali.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, mosiądz nieobrobiony
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, mosiężna ocynowana
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, blaszana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, jednobiegunowa, ocynowana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 4-biegunowa, mosiądz nieobrobiony
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 4-biegunowa, blaszana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 3-biegunowa, blaszana E-Cu

Szyna PCB do dystrybucji zasilania
Szyna zbiorcza do dystrybucji zasilania do płytek obwodów drukowanych i płyt montażowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L216,3mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L338.3mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 4 HP L206,2 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L328,1 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 5 HP L206,2 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 5 HP L333,2 mm

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Mały moduł dystrybucji

Skrzynka rozdzielcza
Skrzynka rozdzielcza służy do przechowywania PDU, które bezpiecznie rozprowadzają energię elektryczną ze źródła zasilania do urządzeń w obwodzie.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Skrzynka rozdzielcza

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płyta montażowa do pojedynczych gniazd