Chłodnica powietrza/wody Varistar LHX+ 45 w szafie typu Rack, 1200D
Chłodnice Varistar LHX+ do montażu w szafie serwerowej zostały zaprojektowane w celu zapewnienia lokalnego, energooszczędnego chłodzenia urządzeń w instalacjach, w których powietrze otoczenia nie jest filtrowane ani kontrolowane przez temperaturę. Urządzenie ma wartość IP54 i łączy się z dołączoną szafką Varistar CP w szczelne połączenie, dzięki czemu powietrze nie jest wymieniane z pomieszczeniem.
Układ chłodzenia jest zintegrowany z mobilną ramą Varistar CP, co zapewnia idealne połączenie obok siebie z regałami Varistar CP. Chłodnica jest wyposażona w solidne drzwi przednie i tylne. W jego skład wchodzi zbiornik powietrza zimnego z przodu oraz zbiornik powietrza ciepłego z tyłu. Zintegrowane wentylatory przenoszą ciepłe powietrze wylotowe z kolektora dolotowego ciepłego powietrza przez wymiennik ciepła powietrze-woda, gdzie ciepło jest przenoszone do obiegu wody. Powietrze jest następnie dostarczane do zbiornika zimnego powietrza w kierunku urządzenia.
Funkcje
- Rzędowa chłodnica powietrza/cieczy zoptymalizowana pod kątem chłodzenia zamkniętych szaf
- Komponenty z możliwością wymiany podczas pracy upraszczają naprawę i maksymalizują dostępność
- Zaprojektowane z myślą o wydajnej pracy przy podwyższonych temperaturach wody w obiekcie
- Połączenie z chłodzeniem płynnym bezpośrednio na wióry
- Standard modułowy - łatwy do dostosowania do indywidualnych wymagań
- Minimalne zmiany między projektem rzędowym i LHX+ (w szafie serwerowej) - upraszcza planowanie, układ i specyfikację
- Wentylatory, zasilacze, sterownik i zawór sterujący można wymieniać podczas pracy
- Automatyczne sterowanie prędkością wentylatora i otwieraniem zaworu
- 7? interfejs ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości
- Połączenie hydrauliczne i elektryczne przez górną lub dolną część
- Monitorowanie przez interfejs Ethernet (przeglądarka internetowa, Modbus TCP, SNMP v2c) i Modbus RTU
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.