Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Pakiety oprogramowania DTM

nVent Software Headers v2 Packages
Nowoczesne, skalowalne pakiety oprogramowania od projektowania do produkcji
Zamów wersję demonstracyjną

Wybierz odpowiedni pakiet. Aktualizuj w miarę zmieniających się potrzeb.
Osiągnij cele automatyzacji.

Oprogramowanie nVent HOFFMAN DTM zostało stworzone, aby usprawnić produkcję Twoich paneli elektrycznych — od koncepcji, przez projekt, aż po produkcję. Wykorzystując technologię cyfrowego bliźniaka, oprogramowanie DTM przekształca rozwój i realizację produktów dzięki rozwiązaniom do zarządzania danymi elektrycznymi, które upraszczają współpracę między Twoimi zespołami. Wyposażone w funkcjonalny projekt, szczegółowe schematy, diagramy okablowania oraz kompletną dokumentację produkcyjną, oprogramowanie łączy się również z istniejącymi systemami PLM i PDM, oferując nowy poziom przejrzystości, efektywności i szybkości. Dzięki dostępnym opcjom na poziomie korporacyjnym DTM ma moc jednoczenia zespołów różnej wielkości na całym świecie.


 

PAKIETY INŻYNIERYJNE I PRODUKCYJNE

usprawniają procesy. Przyspieszenie projektów.

Korzystaj z zalet projektowania 3D – bez krzywej uczenia się. Oprogramowanie inżynieryjne i produkcyjne DTM umożliwia inżynierom pracę w znanym środowisku 2D, jednocześnie wzbogacając projekty o zabezpieczenia i informacje charakterystyczne dla 3D. Teraz Twój zespół inżynierski ma przełomową możliwość swobodnego przełączania się między 2D a 3D, bez narzucania sztywnego sposobu pracy czy ograniczonej perspektywy projektowej. Opcja tworzenia pełnych reprezentacji 3D oraz wielu widoków 2D gwarantuje, że jasna i dokładna dokumentacja jest dostępna dosłownie za jednym kliknięciem. Wynik? Znaczne oszczędności czasu, lepsze przepływy pracy w projektowaniu oraz wyższa produktywność.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OPCJAMI PAKIETU


PAKIETY POŁĄCZONY PRACOWNIK

rozwiązują wyzwania związane z pracą. Optymalizacja danych i procesów.

Nadszedł czas, aby zrobić duży krok w kierunku automatyzacji. Dzięki oprogramowaniu DTM Connected Worker warsztaty produjujące panele mogą zautomatyzować obróbkę przewodów, integrować procesy z cyfrowymi procedurami montażowymi oraz wspierać wdrażanie zaawansowanych maszyn do wiercenia i frezowania. Ulepszone wsparcie dla projektowania układów paneli i dokumentacji wzmacnia integralność i niezawodność zarządzania zadaniami dzięki kompleksowemu śledzeniu przewodów oraz wizualnym wskazówkom, które są zgodne ze specyfikacjami inżynierskimi. Funkcje współpracy zwiększają zdolność Twojego zespołu do bieżącego monitorowania szczegółów produkcji w czasie rzeczywistym, co otwiera nowe poziomy wydajności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OPCJAMI PAKIETU

Usługi szkoleniowe nVent HOFFMAN zostały zaprojektowane, aby pomóc Twojemu zespołowi szybko, precyzyjnie i skutecznie rozpocząć pracę.

Zautomatyzowana inżynieria i produkcja stają się imperatywami biznesowymi


Twoja firma zmierza w kierunku inżynierii cyfrowej i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Jednak dążenie do koncepcji Przemysłu 4.0 wiąże się z kosztownymi i czasochłonnymi przeszkodami. Nieporozumienia między działami inżynierii i produkcji powodują konieczność przeróbek, a tymczasowe rozwiązania projektowe często obciążają zespół żmudnymi obowiązkami, takimi jak wyszukiwanie poszczególnych części. Te nieefektywności już się skończyły.

Oprogramowanie DTM zostało stworzone specjalnie z myślą o kolejnym kroku Twojej firmy. Koniec z osiąganiem szybszej produkcji przez wyższe zatrudnienie i niższe marże: Oprogramowanie DTM przyspiesza realizację unikalnych potrzeb w zakresie automatyzacji szybko, bezproblemowo i z zyskiem.

Jesteście gotowi? Skontaktuj się z nami, aby poradzić sobie z automatyzacją dzięki uproszczonemu oprogramowaniu i wsparciu.

 

ZASOBY

Kontakt

Przyszłość zautomatyzowanych procesów inżynieryjnych jest tutaj. Porozmawiaj z przedstawicielem nVent, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach od projektu do produkcji.