Oferta systemów ogrzewania i antykondensacyjnych Oferta systemów ogrzewania i antykondensacyjnych Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Środowiska niebezpieczne (10) Wysokość 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.44in (1) 2.83in (1) 3.5in (2) 4.02in (3) 4.33in (4) 4.41in (2) 5.91in (2) 5.94in (3) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.36in (2) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.92in (1) 12.8in (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 52mm (1) 58mm (1) 62mm (1) 72mm (1) 89mm (2) 102mm (3) 110mm (4) 112mm (2) 150mm (2) 151mm (3) 160mm (1) 177mm (3) 187mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 252mm (1) 325mm (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.9in (2) 1.6in (2) 1.97in (1) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.36in (7) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.72in (3) 9in (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 23mm (2) 41mm (2) 50mm (1) 55mm (3) 58mm (1) 60mm (7) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 120mm (3) 229mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.98in (3) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.58in (1) 3.54in (6) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.8in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 25mm (3) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 47mm (5) 50mm (7) 60mm (1) 61mm (6) 65.5mm (1) 90mm (6) 104mm (4) 109mm (2) 122mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie nominalne 115V (6) 220V (2) Stopień ochrony IP20 (23) IP44 (11) IP55 (1) IP 66 (2) IPX9K (1) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Oferta systemów ogrzewania i antykondensacyjnychWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieNagrzewnice do miejsc niebezpiecznych, DAHHLSzczegółyNagrzewnica kompaktowa z lub bez termostatu, ECH(T)SzczegółyNagrzewnica z wentylatorem i termostatem, ECRSzczegółyNagrzewnica z wentylatorem, EGLSzczegółyNagrzewnica z wentylatorem, EHVSzczegółyDuża Nagrzewnica przeciwkondensacyjna, EHGSzczegółyNagrzewnica przeciwkondensacyjna, EGKSzczegółyKorek spustowy, DWPSzczegółyKorek wyrównujący ciśnienie z tworzywa sztucznego, EDASzczegółyKorek wyrównujący ciśnienie, PVDSzczegółyKorek wyrównujący ciśnienie z stali nierdzewnej, EDASSzczegóły