Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

MCF Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Odłącznik do montażu kołnierzowego, MCF

Kołnierz do montażu wyłącznika ze stali miękkiej MCF przeznaczony do obudów stojących jest dostępny od ręki w różnych rozmiarach. Element jest wyposażony we wstępnie przygotowane wycięcie pozwalające ograniczyć czas obróbki na prawych drzwiach, które można dopasować do większości dostępnych na rynku przełączników. Konfiguracje obudów, które można stworzyć, są zgodne z przepisami dotyczącymi ryglowania drzwi i przełączników głównych.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość korpusu 1.5mm
Grubość drzwi 2mm
Grubość drzwi 14ga
Grubość korpusu 16ga
Kolor Jasnoszary
Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kod koloru RAL 7035

Schematy

Korzyści
Zasoby Film
IP66

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.