Instalacje zasilające
Pewność bezpiecznej dystrybucji mocy
Projekty w segmencie użyteczności publicznej mają rygorystyczne wytyczne i wymogi bezpieczeństwa, aby spełnić lokalne przepisy. Firma nVent HOFFMAN udowodniła, że jest w stanie spełnić wymagania lokalnych zakładów użyteczności publicznej, oferując rozwiązania, które są niedrogie i natychmiast gotowe do użycia.
- Węzły bezpieczeństwa z jedno- i trójfazowymi szafami sekcjonującymi o napięciu znamionowym 15 i 25 kV i natężeniu prądu 200 lub 600 A
- Bezpieczna obudowa przekładników i obwodów odgałęzionych z szerokim asortymentem szaf przekładników prądowych i skrzynek zaciskowych, spełniających określone wymagania lokalnych zakładów energetycznych
- Obudowy, których parametry wykraczają poza minimalne wymagania środowiskowe, chronią najważniejsze podzespoły przed deszczem i innymi czynnikami pogodowymi w zastosowaniach zewnętrznych.
- Nieustannie dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania, w tym nasze oszczędne, kątowe korytka kablowe, puszki przelotowe ze stali nierdzewnej dla wykonawców oraz przedłużacze puszek przelotowych i korytek.
PRODUKTY (#produkty)
PRODUKTY
- Obudowy do montażu ściennego ze stali nierdzewnej
- Obudowy jednodrzwiowe do montażu ściennego ze stali miękkiej
- Obudowy dwudrzwiowe do montażu ściennego ze stali miękkiej
- Przemysłowe obudowy do montażu ściennego z aluminium
- Skrzynki zaciskowe z aluminium
- Modułowe obudowy jednodrzwiowe ze stali miękkiej
- Modułowe obudowy z pojedynczymi przeszklonymi drzwiami i ramą obrotową z miękkiej stali
- Łączone obudowy wolnostojące ICT z miękkiej stali
- Kompaktowe obudowy jednodrzwiowe z miękkiej stali
ZASOBY (#zasoby)