Ergonomiczne rozwiązania do obsługi materiałów
Zminimalizuj ryzyko urazów i usprawnij przepływ pracy dzięki ergonomicznej linii do obsługi materiałów nVent HOFFMAN
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność pracy przy budowie paneli dzięki najwyższej klasy rozwiązaniom ergonomicznym do obsługi materiałów nVent HOFFMAN. Nasza oferta produktów została opracowana w celu uproszczenia i usprawnienia tradycyjnych zadań ręcznych, takich jak obróbka, montaż, układanie kabli i testowanie obudów. Ponadto pomaga zmniejszyć obciążenie organizmu pracowników, minimalizując ryzyko urazów.
- Zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracowników
- Poprawia organizację i wydajność
- Usprawnia przepływ pracy
Usprawnij obsługę materiałów z wózkiem do przechowywania i transportowania ETT500
Wózek do przechowywania i transportowania nVent HOFFMAN ETT500, zaprojektowany specjalnie do organizowania, transportowania i przechowywania płyt montażowych oraz paneli obudów sprawia, że dostęp do sprzętu, obsługa i przenoszenie go jest bezpieczniejsze, łatwiejsze i wygodniejsze.
- Regulowana rama i podpory
- Kółka samonastawne z możliwością blokowania ułatwiają przemieszczanie wózka i zabezpieczenie go w wybranym miejscu.
Zastosowanie ergonomicznych rozwiązań może pomóc zmniejszyć liczbę urazów i schorzeń mięśni oraz stawów o ponad 50%.
Uprość montaż przy użyciu stołu montażowego EAT300
Ergonomiczny stół montażowy nVent HOFFMAN EAT300 z regulacją wysokości i odchylaniem pod wieloma kątami ułatwia pracownikom montażu paneli elektrycznych i prowadzenie przewodów oraz zwiększa komfort pracy. Ergonomiczna konstrukcja ogranicza zbędne ruchy ciała, minimalizuje wysiłek i konieczność podnoszenia, a także ułatwia dostęp do podzespołów.
Niezależnie od tego, czy stoją, czy siedzą, pracownicy mogą ergonomicznie pracować z szafami sterowniczymi w pozycji, która najbardziej im odpowiada. Rama ma regulowaną wysokość i można ją przechylać pod kątem do 90 stopni. Ułatwia to pracownikom regulację i ustawianie powierzchni roboczej w różnych pozycjach, aby wygodnie montować elementy na panelach sterowania.
Stół z napędem elektrycznym zapewnia bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej ergonomiczne środowisko pracy. Jego standardową nośność to 350 kg, a maksymalną szerokość robocza wynosi 2150 mm po zamontowaniu przedłużenia (sprzedawanego oddzielnie).
Do stołu można zamocować przedłużenia, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pracowników podczas obsługi ciężkich ładunków. Wszechstronny system mocowania stołu obejmuje górne i dolne zaciski umożliwiające bezpieczne mocowanie płyty montażowej do stołu. Ponadto profile prowadnicy są wyposażone w specjalne rolki ułatwiające wsuwanie zmontowanej płyty montażowej bokiem do obudowy, zapewniając dodatkowe podparcie dla większych obciążeń.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi!
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, wypełniając ten krótki formularz. Jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci na dalszej drodze.