Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Panele z nadrukiem

Panele z nadrukiem

Dostosowywanie paneli poprzez nadruki

Printed Panels

Druk cyfrowy jest najnowszym dodatkiem do naszej szerokiego zakresu opcji dostosowania, co oznacza, że Eldon może zapewnić klientom w pełni wykończone panele przednie i niestandardowe obudowy o stałej jakości i całkowitej niezawodności.

KIEDY I GDZIE

Możliwość spersonalizowania paneli poprzez nadruki na obudowach została wprowadzona 24 kwietnia 2017 r.

System drukowania wykorzystujący kołki wyrównujące zapewnia bardzo precyzyjne pozycjonowanie i wyrównanie projektu graficznego. W porównaniu do korzystania z naklejek umiejscowienie projektu będzie takie samo na każdej powierzchni! Typowe zastosowania druku cyfrowego obejmują etykietowanie złączy, przełączników i portów, dodawanie specjalnych i szczegółowych grafik, takich jak logo firmy, kody kreskowe i kody QR, w celu zastąpienia etykiet/naklejek z drzwi obudów elektrycznych; zmniejsza to nakłady pracy, skraca czas i eliminuje możliwe błędy, wydłużając żywotność powłok lakierniczych i utrzymując niski koszt dostosowywania. Wiele źródeł podaje, że trwałość druku UV wynosi ponad 100 lat.

KORZYŚCI

ElastycznośćNasz druk cyfrowy wykorzystuje technikę półtonów, co pozwala tworzyć kolorowe nadruki przez mieszanie różnych gęstości kropelek atramentu. Jest to idealne rozwiązanie do grafik z dużą liczbą szczegółów, takich jak wykończenie gradientowe, efekty CGI lub nakładające się kolory, przy użyciu wszystkich wymaganych kolorów bez wpływu na cenę końcową
WytrzymałośćWszystkie nasze atramenty cyfrowe zapewniają doskonałą przyczepność i trwałość
ZastosowanieOdpowiednie do zastosowań w budynkach i poza nimi, odporne na zarysowania. Zadrukowana powierzchnia jest odporna na promieniowanie UV
Szybkość i opłacalność Dzięki łatwej konfiguracji i niskiej ilości odpadów druk cyfrowy jest znacznie szybszy i bardziej ekonomiczny niż sitodruk lub tradycyjne stosowanie naklejek/etykiet

MOŻLIWOŚCI DRUKOWANIA

Co Złożona grafika wysokiej jakości w pełnym kolorze CMYK
GdzieMożliwość stosowania na różnych rodzajach tekstur i materiałów, takich jak stal miękka, aluminium, szkło i tworzywa sztuczne
Maksymalna wysokość obiektu Drukowanie odbywa się na dużym płaskim obszarze o maksymalnej wysokości obiektu wynoszącej 64 mm
Wymiary powierzchni Możliwość zadrukowania powierzchni 1600 x 3000 mm
Rozmiar czcionkiTeksty od wielkości 4 punktów mogą być czytelne, wskazane jest jednak stosowanie czcionki o wysokości minimum 8 punktów
Kod kreskowyGrubość pojedynczego paska kodu kreskowego nie może być mniejsza niż 0,25 mm, co dotyczy standardowych wymiarów zgodnie ze standardowym kodem kreskowym EAN-13

JAK UZYSKAĆ OFERTĘ na niestandardową obudowę z nadrukiem

Będziemy postępować zgodnie z tą samą procedurą co w przypadku naszych specjalnych obudów. Wymagania te będą następujące:

- Produkt do nadrukowania. Część produktu, na której ma zostać wykonany nadruk.

- Przybliżone wymiary wszystkich obiektów do nadrukowania.

- Ilość (jednostki)

ZAMAWIANIE niestandardowej obudowy z nadrukiem

Będziemy postępować zgodnie z tą samą procedurą co w przypadku specjalnych obudów. Wymagane informacje to:

- Plik obrazu dla drukowanych obiektów: aby zapewnić najwyższą jakość druku, zalecane są pliki z grafiką wektorową (w szczególności DXF lub DWG), akceptujemy także pliki JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD. Potrzebujemy dokładnych instrukcji, aby dostarczyć produkty zgodne z Twoimi wymaganiami.

- Specyfikacja dotycząca położenia konstrukcji w obudowie

PRODUKTY, KTÓRYCH TO DOTYCZY

Asortyment produktów stojących

Drzwi, zdejmowane panele

Asortyment produktów do montażu na ścianie

Drzwiczki, płytki dławikowe

Skrzynki zaciskowe

Pokrywa

Konsole interfejsu HMI

Drzwiczki, pokrywy i zdejmowane panele

Szafy sterownicze z interfejsem HMI

Płyta przednia i drzwiczki

Często zadawane pytania

Różnice w użyciu druku cyfrowego lub sitodruku

Dlaczego druk cyfrowy jest bardziej opłacalny niż sitodruk?

Jest to bardziej opłacalne, ponieważ nie wymaga kosztownego oprzyrządowania — idealne rozwiązanie dla małych ilości.

Jaki rodzaj drukowania jest szybszy?

Druk cyfrowy jest znacznie szybszy niż tradycyjny sitodruk. Dzięki łatwej konfiguracji i małej ilości odpadów, druk cyfrowy jest znacznie szybszy niż sitodruk, a jego dodatkową zaletą jest możliwość łatwej modyfikacji i aktualizacji w dowolnym momencie.

Ile kolorów mogę wydrukować w jednym projekcie?

Przy oferowaniu pełnego spektrum kolorów CMYK koszt będzie taki sam, tylko kolor biały będzie wyceniony osobno. W przypadku sitodruku każdy kolor musi być drukowany oddzielnie; im więcej kolorów zostanie użytych, tym więcej czasu zajmie sitodruk i można zaoferować tylko około piętnastu standardowych kolorów.

Technika

Czy specjalizujemy się w druku cyfrowym? Sitodruku? W obu?

Specjalizujemy się w druku cyfrowym. Dysponujemy technologią do wykonywania sitodruku, ale nie oferujemy go w tej usłudze ze względu na szybką wydajność druku cyfrowego, wysoką jakość i trwałość.

W porównaniu z sitodrukiem, jakie cechy ma używana technologia?

Druk cyfrowy tworzy lekko wypukłą i teksturowaną powierzchnię, zwłaszcza w porównaniu z sitodrukiem, ponieważ zastosowana samopoziomująca farba do sitodruku zapewnia gładkie wykończenie, które jest praktycznie nie do odróżnienia w dotyku. Druk cyfrowy jest wykonywany liniowo przez przesuwanie głowic atramentowych UV i natychmiast utwardzany. Oznacza to, że atrament może się samopoziomować (rozpływać), dzięki czemu na dużych obszarach jednego koloru widoczna jest lekka liniowa tekstura.

Obrazy/tekst

Jakie są ograniczenia w zakresie projektowania?

Druk cyfrowy znacznie ułatwia tworzenie różnych iteracji. Można łatwo tworzyć szczegółowe rysunki, takie jak kody kreskowe, kody QR lub numeracja.

Jaki format plików obsługujemy?

Dowolny format pliku. Preferujemy format DXF z powodu najlepszej jakości druku. Solid Works jest również akceptowanym narzędziem.

Czy jest wymagana minimalna rozdzielczość (w pikselach)?

Minimalna rozdzielczość to 150 x 150 pikseli; może się ona różnić w zależności od złożoności i rozmiaru drukowanego obrazu.

Czy istnieje maksymalny rozmiar pliku?

Nie ma limitu maksymalnego rozmiaru pliku.

Jak możemy zdefiniować lokalizację na powierzchni? Czy potrzebujemy pliku z lokalizacją?

Potrzebujemy dokładnych instrukcji, aby dostarczyć produkty zgodne z wymaganiami klienta.

Dostosowywanie paneli poprzez nadruki

Czy mamy jakieś ograniczenia co do tego, co można wydrukować?

Nie, możemy wydrukować dowolny obraz

Czy mamy jakieś ograniczenia co do materiału, z którego chcemy wykonać wydruk?

Możemy drukować na niemal każdej powierzchni, w tym na szkle, stali, aluminium i stali miękkiej.

Czy istnieje minimalna grubość płyty? A maksymalna grubość?

Tak, grubość wynosi 0–64 mm. Jesteśmy w stanie zwiększyć maksymalną grubość do 100 mm podczas drukowania za pomocą sprzętu pomocniczego, ale wszystkie oferowane przez nas produkty (drzwi, boki i panele) mają wysokość poniżej 64 mm.

Czy możemy zarządzać którymkolwiek wymiarem płyty? Czy istnieją minimalne lub maksymalne ograniczenia w tym zakresie?

Możemy obsłużyć każdą płytę o wymiarach poniżej 1600 x 3000 mm

Czy nasz produkt wymaga jakiejkolwiek obróbki lub wykończenia powierzchni przed jego odebraniem?

Nie, powierzchnia powinna być czysta i odtłuszczona, ale nie jest wymagana żadna specjalna obróbka.

Czy możemy drukować na płytach o dowolnym kształcie (np. zakrzywionych lub płaskich)?

Druk może być wykonywany na płaskich powierzchniach, z różnicą wysokości poniżej 5 mm. Najlepsze wydruki są wykonywane na płaskiej powierzchni, jakość druku spada wraz ze wzrostem różnic wysokości.

Czy zapewniamy dokumentację techniczną (odporność na promieniowanie UV, kryteria wyboru jakości druku w określonych warunkach, porównania różnych technik)?

Tak, na życzenie.

Czy panele drukowane mogą być instalowane na zewnątrz? Czy lakier jest odporny na promieniowanie UV?

Tak

Dlaczego biały kolor jest droższy niż inne kolory?

Za każdym razem, gdy wymagane jest drukowanie białym atramentem, musimy wykonać 2-godzinny proces czyszczenia sprzętu. W przypadku większej liczby zamówień obejmujących nadruk białym atramentem, które możemy pogrupować w celu wykonania w tym samym czasie, naliczymy tylko jedną opłatę za biały nadruk. Ten proces czyszczenia jest konieczny za każdym razem, gdy drukujemy przy użyciu białego atramentu, ponieważ wkład z białym atramentem powinien być zainstalowany w urządzeniu tylko podczas drukowania na biało i nie jest zbyt często wymagany na rynku.