Kółka samonastawne, LCR
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kółka samonastawne, LCR
Kółka umożliwiają łatwe przestawianie wyposażonej obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do łatwego transportowania (wyposażonej) obudowy. Może być montowane bezpośrednio do ramy obudowy lub pod cokołem (PF/PV) za pomocą dostarczanych wsporników montażowych. Podnosi obudowę o 70 mm.
- Obciążenie maksymalne: 2800 N (w ruchu) lub 5600 N (statyczne) na zestaw.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
plastik; plastik
Wykończenie
Platerowane
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.