Kompaktowa konstrukcja LED Light, TLCL
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kompaktowa konstrukcja LED Light, TLCL
Energooszczędne oświetlenie LED z możliwością montażu na wiele sposobów, w tym bezpośredniego montażu na 19" profilach, w każdej obudowie, usprawnia obsługę w terenie.
Normy branżowe
CE
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Kompaktowy system oświetleniowy, odpowiedni do wszystkich typów obudów i stelaży. Możliwość montażu na trzy sposoby: na magnesy, na śruby w zmiennym rozstawieniu lub na zatrzaski w 19" stelażach. Lampa w technologii LED o długiej żywotności (około 50 000 godz.). Korpus systemu oświetlenia wykonany z tworzywa PC-ABS. Zamontowany w ramie zintegrowany Przełącznik drzwiowy TLCS z kablem pozwala na aktywację lampy, bez potrzeby dodatkowego okablowania. TUBO LED wykonany z tworzywa PC, białe światło.
- Typ lampy: Diody LED o dużej mocy.
- Luminancja: 945 Lm.
- Pobór mocy: 7,2 W.
- Temperatura robocza: Od -20ºC do +50ºC.
- Wymiary: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Połączenia: Kabel otwarty 2 x 0,75 mm² (o długości 1,5m), miniaturowe złącze 2 x 0,75 mm² do Przełącznika drzwiowego.
- Zatwierdzenia: CE, EAC.
- Dostawa: 1 lampa z zamontowanym przewodem połączeniowym, magnesami i śrubami mocującymi.
- Luminosity: 945 Lm
Specyfikacje
Materiał
plastik
Wykończenie
Teksturowany
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.