Zestaw wnęki narożnej, CJDS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw wnęki narożnej, CJDS
Zestaw do łączenia szeregowego narożnego, umożliwia utworzenie ciągłej powierzchni montażowej przy ograniczonej przestrzeni.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Możliwość łączenia obudów bok do boku lub bok z przodem. Utrzymanie ochrony IP.
- Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw.
- Wymagania montażowe: Przy montażu narożnym zawiasy należy montować na przeciwko siebie na profilu środkowym. Wymagana dodatkowa narożna obudowa o wymiarach odpowiadających sąsiednim obudowom.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.