Głębokość profilu wewnętrznego, DIP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Głębokość profilu wewnętrznego, DIP
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Opis: System profili DIP opiera się na profilach o szerokości 40 mm i wysokości 25 mm, które można montować na głębokości obudowy. Przewidziano także możliwość używania w połączniu z profilami CLPF i CLPK. Otwory systemowe rozmieszczone w dwóch rzędach umożliwiają mocowanie za pomocą nakrętek klatkowych i wkrętów samogwintujących. Profile DIP nie pozwalają na dostosowanie głębokości położenia płyty montażowej.
- Materiał: Stal ocynkowana.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 profile z akcesoriami montażowymi
Specyfikacje
Grubość
1.5mm
Grubość
16ga
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka cynkowana
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.