Szyna DIN, DR3
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna DIN, DR3
Gotowa do użycia szyna montażowa DIN, która ułatwia procedurę zakupu i instalacji.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Szyna DIN 35 mm do skrzynek OABP/OPCP.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Uwaga: DR3 można montować w obu kierunkach.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specyfikacje
Wykończenie
Cynkowane
Materiał
Stal ocynkowana
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.