Suwak cierny, L
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Suwak cierny, L
Profile służą do podtrzymywania ciężkiego sprzętu i odciążania uchwytów profilowych 19".
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do podtrzymywania ciężkich elementów, które są mocowane tylko z przodu. Do montażu między dwoma profilami 19". Wersja mocowana 2 śrubami na profil oraz wersja z mocowaniem zatrzaskowym.
- Materiał: Wersja z mocowaniem zatrzaskowym 1,5 mm i wersja do montażu 3 mm z stali ocynkowanej.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 para z osprzętem montażowym.
Specyfikacje
Grubość
3mm
Grubość
11ga
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Platerowane
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.