Sprężyna gazowa, MPGR
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Sprężyna gazowa, MPGR
Sprężyna gazowa MPGR została zaprojektowana tak, aby pasowała do wszystkich standardowych konsol. Sprężyna gazowa służy do podtrzymywania ciężaru pokrywy, co umożliwia swobodny dostęp do wnętrza.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Sprężyna gazowa, która może zastąpić standardowy zawias do biurka. Może być używana z wszystkimi standardowymi konsolami.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sprężyny gazowe z akcesoriami montażowymi.
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Gładki
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.