Cokół montowany na ziemi, PGM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cokół montowany na ziemi, PGM
Cokół montowany pod podłożem ułatwia prowadzenie i układanie kabli, co znacznie przyspiesza okablowanie urządzeń.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Cokół montowany na podłożu, wysokość 1000 mm. Głębokość kopania: 700–950 mm.
- Materiał: Stal galwanizowana 2 mm.
- Wykończenie: Poliester malowany proszkowo RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw cokołu montowanego na podłożu.
Specyfikacje
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Wykończenie
Cynkowane
Materiał
Stal ocynkowana
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.