Ogrzewacze do miejsc niebezpiecznych
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Ogrzewacze do miejsc niebezpiecznych
Zaprojektowane do stref zagrożonych wybuchem, w których komponenty elektroniczne wymagają ochrony przed niskimi temperaturami, kondensacją i korozją.
Normy branżowe
ATEX, IECEx
II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C
NEC CSA us
Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- 50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available
- Provides freeze protection down to -76 F / -60 C
- Conductive and Convection heating types available
- 50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment
- 200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current
- Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Anodyzowany
Kolor
Czarny
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.