Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
WindowGroup2_left Product Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zestawy okien do niebezpiecznej lokalizacji

Hazardous Location Window Kits are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. These window kits ensure a dust-, oil-, and water-tight seal. Designed for use as viewing windows, these window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. The windows are easily installed by making a cutout in the enclosure and attaching the window and frame with included mounting hardware.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997

IECEx and ATEX Approvals

Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies

ATEX Directive 94/9/EC

ATEX

Sira 13ATEX3315U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IECEx

IECEx SIR 13.0123U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,

3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły
Funkcje
Specyfikacje
Wykończenie Powierzchnia szczotkowana
Materiał Stal nierdzewna 316L
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.