Wysokotemperaturowy Vortex Cooler, HT
Wysokotemperaturowy Vortex Cooler, HT
Ten wysokotemperaturowy wentylator wirowy HT o stopniu ochrony IP 66 jest łatwy w montażu, bezobsługowy i nie zawiera ruchomych części. Oprócz chłodzenia, urządzenie ogranicza również wilgotność względną w obudowie, w której jest zamontowane. Ten wentylator wirowy stanowi doskonałe rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu wnętrza obudowy w środowiskach o temperaturze do 93 °C, na przykład w stalowniach.
Normy branżowe
CE
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Kompaktowy i niezawodny sposób chłodzenia obudów. Urządzenie wytwarza chłodne powietrz z powietrza sprężonego, nie zawiera żadnych części ruchomych. Prosty montaż w fabrycznie wybitym otworze sprawia, że rozwiązanie te można zainstalować nawet wtedy, gdy obudowa już znajduje się w docelowym miejscu. Ciągła praca wentylatora wirowego pozwala utrzymać wilgotność względną wewnątrz obudowy na poziomie około 45% oraz wyeliminować kondensację wilgoci wewnątrz obudowy (obudowa musi być uszczelniona). Sprawdza się nawet przy temperaturach otocznia sięgających 93 °C, pozwalając komponentom wewnętrznym wytrzymać tak wysokie temperatury. Zastosowany tłumik minimalizuje poziom hałasu. Aby zapewnić utrzymanie odpowiedniego stopnia ochrony, wentylatory muszą być zamontowane pionowo.
- Materiał: Wewnętrzna rura wirowa z stali nierdzewnej. Osłona zewnętrzna, BP TYP 12 z tworzywa sztucznego i aluminium, BP TYP 4 z aluminium oraz TYP 4X z stali nierdzewnej.
- Zabezpieczenie: W zależności od typu, do IP 66 | TYP 4X.
- Ilość sztuk w zestawie: Wentylator wirowy z akcesoriami montażowymi.
- The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
- High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
- The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
- The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
- The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
- t is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
- Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.