Płyty tarczowe, MM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyty tarczowe, MM
Łatwa w montażu płyta porządkująca umożliwia podzielenie obudowy, zapewniając jednocześnie łatwy montaż złączy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Płyta połączeniowa pomiędzy dwiema obudowami lub używana w połączniu z podnoszonymi drzwiami bocznymi (DNSR). Rozstaw otworów do złączy 24-stykowych. Płyty osłonowe MMG umożliwiają dostosowanie do złączy 16-stykowych.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Wymagania montażowe: Dodać CCJ06. W celu osłony i zabezpieczania połączenia należy dodać podniesione drzwi boczne DNSR. Dodać płyty osłonowe MMG na nieużywane wycięcia lub w celu dostosowania do różnych rozmiarów złączy.
Specyfikacje
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Wykończenie
Platerowane
Materiał
Cynk
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.