Obudowa modułowa, AC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Obudowa modułowa, AC
Do tej ramy można szybko i łatwo zamontować komponenty szyny DIN, zarówno podczas składania, jak i w terenie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Funkcje
- Opis: Element służy do montażu komponentów na szynie DIN o maksymalnej wysokości 68 mm. Odległość pomiędzy rzędami wynosi 125 mm. W razie potrzeby standardowe drzwi obudowy można wymienić na drzwi przeszklone. Głębokość użytkowa pomiędzy osłoną przednią i drzwiami zewnętrznymi: 35 mm. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.
- Materiał: Szyny DIN PP0735 wykonane z stali galwanizowanej 1.2 mm, profile pionowe z stali miękkiej 1.5 mm, osłona przednia z stali miękkiej 1.5 mm.
- Wykończenie: Strukturowa powłoka proszkowa RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: Perforowany panel przedni, dwa profile pionowe, zaślepka górna i dolna, jedna szyna DIN na każdy rząd oraz akcesoria montażowe.
- Wymagania montażowe: Do montażu na obudowach MAS i ASR.
Specyfikacje
Grubość
1.2mm
Grubość
18ga
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.