Modułowe podwójne drzwi, MCDS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Modułowe podwójne drzwi, MCDS
Seria łączonych obudów stojących MCDS z stali nierdzewnej z podwójnymi drzwiami stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed obudową. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Funkcje
- Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Rama: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: 1.5 mm. Płyty dolne: Stal nierdzewna 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.
- Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.
- Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm. Drzwi bez możliwości odwracania. Drzwi z zamkiem po lewej stronie należy zamawiać osobno.
- Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych. Dzielone panele tylne w obudowach o szerokości 1600 mm.
- Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.
- Panel daszku: Możliwość demontażu.
- Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych oraz 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, klamki uchylne oraz uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.
- Płyty dolne: Dwuczęściowa płyta dolna o szerokości 1200 mm z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.
- Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i regulacja głębokości w krokach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.
- Wymagania montazowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji laczonej. W przypadku instalacji wolnostojacej nalezy dodac panele boczne.
- Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytami dolnymi, płytą montażową i ramą drzwi. Dostawa obejmuje także śruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Materiały pakunkowe nadają się do recyklingu.
Specyfikacje
Grubość korpusu
1.5mm
Grubość drzwi
2mm
Grubość drzwi
14ga
Grubość korpusu
16ga
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.