Modułowe ramy systemowe do dystrybucji energii, MSMSF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Modułowe ramy systemowe do dystrybucji energii, MSMSF
Rama do systemu modułowego, z stali miękkiej do obudów stojących MSMSF. Dwa poziomy montażu: pierwszy do montażu paneli frontowych, drugi do montażu urządzeń. Możliwość montażu urządzeń przed instalacją w obudowie. Do komponentów modułowych i niemodułowych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Dwa pojedyncze profile pionowe, które można stosować zarówno jako osłony i do montażu komponentów. Ekonomiczne rozwiązanie dla monterów, skraca czas montażu. Możliwość montażu na zewnątrz obudowy. Użyteczna wysokość dla przednich osłon to, Wysokość - 150 mm.
- Materiał: Stal 2 mm.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw.
- Wymagania: Do montażu na obudowach MKSL-MCSL.
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
Specyfikacje
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.