Kąty montażowe (19 cala), DNN
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kąty montażowe (19 cala), DNN
Profile umożliwiają montaż 19" urządzeń wewnątrz konsoli, zarówno w fabryce jak i w terenie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Wsporniki montażowe DNB umożliwiają utworzenie 19" lub mniejszej przestrzeni w obudowach o szerokości 800 mm. Wsporniki montażowe DND umożliwiają utworzenie 19" przestrzeni w obudowach o szerokości 600 mm.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.
Specyfikacje
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Materiał
Stal
Wykończenie
Powłoka cynkowana
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.