Rama montażowa, UMF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Rama montażowa, UMF
Możliwość fabrycznego montażu komponentów modułowych oraz dopasowania głębokości ramy do potrzeb klienta, na przykład w przypadku potrzeby instalacji urządzeń o większych gabarytach.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do prostego montażu komponentów na szynę DIN. Szyny DIN dają możliwość regulacji wysokości.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Dostawa: Profile pionowe, wzmocnione szyny montażowe DIN, wsporniki i akcesoria montażowe.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specyfikacje
Wykończenie
Cynkowane
Materiał
Stal ocynkowana
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.