Obudowa sterowania interfejsem operatora, OICE-SS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Obudowa sterowania interfejsem operatora, OICE-SS
Panel interfejsu operatora ze stali nierdzewnej OICE-SS ma fabrycznie wykonane otwory, co ułatwia ustawienie na ramieniu obrotowym. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP66 i NEMA 12 i 4x obudowa może być używana w środowiskach wymagających konstrukcji higienicznych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L. Korpus: 1,5 mm. Drzwi w modelu AISI 304L: 1,5 mm, 2 mm w przypadku szaf o wysokości lub szerokości 600 mm lub większych. Płyta montażowa: stal galwanizowana, 2 mm.
- Korpus: gięty i zgrzewany liniowo, płyta wzmacniająca zamontowana w dachu obudowy.
- Drzwiczki tylne: uformowane z jednego kawałka. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu drzwi w sposób pozwalający na ich otwieranie w lewą lub w prawą stronę. Wtryskiwana uszczelka poliuretanowa zapewniająca prawidłowe uszczelnienie.
- Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, wykonany ze stopu Zamak, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm.
- Zabezpieczenie: klasa ochrony IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Wykończenie: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Dostawa: obudowa z drzwiami, dwupiórowym kluczem 3 mm z tworzywa i akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna 304; Stal nierdzewna 316L
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.